Kabelrangierkanal, 1-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 300 x 155mm, RAL9010 FZ441
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 121 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Felder1
-
Höhe195 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe155 mm
-
Länge300 mm
-
Montage aufWandbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ441
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ441
Kabelrangierkanal, 1-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 300 x 155mm, RAL9010
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ141, FZ351, FZ441 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler (Stand: 06.2010)
Montageanleitung International 2010-06-17
PDF163,48 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04
Tipps de-DE 2026-05-21
PDF4,91 MB
Hager Tipp 46
Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)
PDF6,68 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB
Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
RK Declaration
Konformitätserklärung International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Ausschreibungstext
Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.
Anzahl Felder: 1
Höhe: 195 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 155 mm
Montage auf: Wandbefestigung
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ441
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.