Schrank, univers, IP44/I, 650x1050x205mm, leer FP44TN
Folgeprodukte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Lackstift 2 Produkte verfügbar -
Durchgangs-Reihenklemme 2 Produkte verfügbar -
Schließsystem 20 Produkte verfügbar -
Zubehör 4 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe650 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten8
-
Anzahl Reihen4
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom250 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FP44TN
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FP44TN
Schrank, univers, IP44/I, 650x1050x205mm, leer
PDF -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse I - Tiefe 205 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,47 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.