Kombination Wechselschalter/Steckdose Aufputz SCHUKO mit Klappdeckel W.1, grau 47803515
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Schaltstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP55
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
DichtungMit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47803515
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe Berker W.1
November 2023 (23DE0121)
PDF6,87 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Produktzertifikat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-18
PDF117,97 kBKonformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Abmessungen: 147 x 76 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP55
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Anschlussart: Mit Steckklemme
Dichtung: Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47803515
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.