Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 braun, glänzend 153001
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Art der LampenfassungE10
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausschnitt Durchmesser27,30 mm
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Zugehörige Systemewg UP IP44- Reichweite
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 153001
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 153001
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 braun, glänzend
PDF -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Schraubbefestigung. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Farbe: Braun
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Ausschnitt Durchmesser: 27,30 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 153001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.