The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Feucht­rau­min­stal­la­tion
  • Unter­putz IP44
  • 133001
  • Unter­putz IP44

Rahmen 3fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend 133001

EAN
4011334011569
Marke
Berker
VPE
2 Stück
Preisgruppe
B050
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
29,60 €
/ Stück *
29,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Rahmen 3fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend

133001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zentralstück für Lichtsi­gnal 3 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zentralstück für Lichtsi­gnal
  • Zubehör
  • 153009

    Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 polarweiß, glänzend

    7,01 €  / Stück*
  • 1530

    Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 weiß, glänzend

    7,01 €  / Stück*
  • 153001

    Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 braun, glänzend

    11,30 €  / Stück*
  • 1884

    Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

    1,79 €  / Stück*

Passend zu

  • 1884

    Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

    1,79 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8011
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    227 mm
  • Tiefe
    12 mm
  • Anzahl der Einheiten hori­zontal
    3
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    3
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 133001 | Hager Deutschland

    Produktbild 133001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 133001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 133001

    Rahmen 3fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild dc22-1019 | Hager Deutschland

    dc22-1019

    Konformitätserklärung International 2022-09-27

    PDF
    221,17 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    6765771909 - Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt
    6765771909
    Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt
    Preis
    23,50 €
    / Stück *
    23,50 €
    / Stück *
  • 2
    4203 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R wg Up IP44 weiß glänzend
    4203
    Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R wg Up IP44 weiß glänzend
    Preis
    74,50 €
    / Stück *
    74,50 €
    / Stück *
  • 3
    4202 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R wg Up IP44 weiß glänzend
    4202
    Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R wg Up IP44 weiß glänzend
    Preis
    68,30 €
    / Stück *
    68,30 €
    / Stück *
  • 4
    6765778982 - Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend
    6765778982
    Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend
    Preis
    23,50 €
    / Stück *
    23,50 €
    / Stück *
  • 5
    155009 - Wippe wg Up IP44 polarweiß, glänzend
    155009
    Wippe wg Up IP44 polarweiß, glänzend
    Preis
    12,00 €
    / Stück *
    12,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Rahmen 3fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend

Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Serie: wg UP IP44
Farbe: Braun
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 85 mm
Breite: 227 mm
Tiefe: 12 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Stoßfestigkeit IK: IK02
Halogenfrei: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 133001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG