The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 132809
    Der 1-fach Rahmen mit Dichtung, ausführbar in polarweiß glänzend, ist für Unterputz-Installationen konzipiert und entspricht dem IP44, was ihn gegen Spritzwasser und Fremdkörper schützt. Ideal für Feuchträume, bietet er eine robuste, pflegeleichte Oberfläche und einfache Montage.
    EAN
    4011334186571
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B050
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Unter­putz­mon­tage IP44

    Abdeckrahmen, Unterputz, 1-fach, mit Dichtung, IP44, polarweiß glänzend 132809

    Preis
    12,70 €
    / Stück *
    12,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Polarweiß
    Polarweiß
    Polarweiß
    Weiß
    Weiß
    Anzahl der Einsätze
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    Anzahl der Öffnungen für Einsätze
    1
    1

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckrahmen, Unterputz, 1-fach, mit Dichtung, IP44, polarweiß glänzend

    132809

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentralstück für Lichtsi­gnal 5 Produkte verfügbar
    • Zubehör 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentralstück für Lichtsi­gnal
    • Zubehör
    • 153009

      Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 polarweiß, glänzend

      7,01 €  / Stück*
    • 1530

      Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 weiß, glänzend

      7,01 €  / Stück*
    • 153001

      Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 braun, glänzend

      11,30 €  / Stück*
    • WWF1054PW

      Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, polarweiß glänzend

      7,00 €  / Stück*
    • WWF1054WP

      Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, weiß glänzend

      7,00 €  / Stück*
    • 1884

      Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

      1,79 €  / Stück*
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

      1,80 €  / Stück*

    Passend zu

    • 1884

      Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

      1,79 €  / Stück*
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

      1,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl der Einsätze
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      85 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-06-24
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration 132809
    PDF
    RoHS Report 132809
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 132809 | Hager Deutschland

      Produktbild 132809

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 132809 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 132809

      Rahmen 1fach mit Dichtung wg Up IP44 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild dc22-1019 | Hager Deutschland

      dc22-1019

      Konformitätserklärung International 2022-09-27

      PDF
      221,17 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10108902 - Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach
      10108902
      Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 2
      1849 - Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      1849
      Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      Preis
      0,70 €
      / Stück *
      0,70 €
      / Stück *
    • 3
      513102 - Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
      513102
      Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 4
      10108901 - Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 1fach
      10108901
      Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 1fach
      Preis
      6,01 €
      / Stück *
      6,01 €
      / Stück *
    • 5
      10108903 - Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 3fach
      10108903
      Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 3fach
      Preis
      18,10 €
      / Stück *
      18,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rahmen 1fach mit Dichtung wg Up IP44 polarweiß, glänzend

    Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Serie: wg UP IP44
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 85 mm
    Breite: 85 mm
    Tiefe: 12 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Stoßfestigkeit IK: IK02
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 132809
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG