Rahmen 2fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend 132901
Auch erhältlich in
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Lichtsignal 3 Produkte verfügbar -
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze2
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe85 mm
-
Breite156 mm
-
Tiefe12 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 132901
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 132901
Rahmen 2fach mit Dichtung wg Up IP44 braun, glänzend
PDF -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc22-1019
Konformitätserklärung International 2022-09-27
PDF221,17 kB
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Serie: wg UP IP44
Farbe: Braun
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 85 mm
Breite: 156 mm
Tiefe: 12 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Stoßfestigkeit IK: IK02
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 132901
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.