The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • HMS
  • HMS Fiber
  • WH74300303Z
  • Schalter und Steck­dosen

Basismodul Hager HMS 16×RJ45 Keystone, TV-/Sat, grau WH74300303Z

Basismodul Hager HMS, für 16 RJ45-Einsätze Keystone und 1 TV-/SAT-Modul, für Montage auf Lochblech, grau
EAN-Nr.
7611919463218
E-nr.
377 985 033
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 61.00 CHF
/ Stück *
 61.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Basismodul Hager HMS 16×RJ45 Keystone, TV-/Sat, grau

WH74300303Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­larer Steck­ver­binder 7 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 7 Produkte verfügbar
  • OKK-Schnitt­stelle 1 Produkte verfügbar
  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar
  • Blin­dab­de­ckung 3 Produkte verfügbar
  • Anten­nen­steck­dose 10 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Modu­larer Steck­ver­binder
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • OKK-Schnitt­stelle
  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Blin­dab­de­ckung
  • Anten­nen­steck­dose
  • WH70290200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt

     10.10 CHF  / Stück*
  • WH70290300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH70300200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH70300300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt

     15.75 CHF  / Stück*
  • WH70310200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss

     10.55 CHF  / Stück*
  • WH70315200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

     872.00 CHF  / Stück*
  • WH70315300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

     839.00 CHF  / Stück*
  • WH70295200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück

     805.00 CHF  / Stück*
  • WH70295300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück

     609.00 CHF  / Stück*
  • WH70305200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück

     1’095.00 CHF  / Stück*
  • WH70305300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück

     1’261.00 CHF  / Stück*
  • WH70310300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss

     10.50 CHF  / Stück*
  • WH70360100Z

    HMS-Zubehör Fiber: Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex / Weiss-Grün

     16.60 CHF  / Stück*
  • WH70360200Z

    HMS-Zubehör Fiber: Kexstone LWL-Adapter E2000/APC Simplex / Weiss-Grün

     30.30 CHF  / Stück*
  • WH74360100Z

    HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter Extension-Set 5m Weiss

     115.00 CHF  / Stück*
  • WH76410200Z

    Zubehör: Blinddeckel HMS Weiss

     3.35 CHF  / Stück*
  • WH76410205Z

    Zubehör: Blinddeckel HMS Schwarz

     3.20 CHF  / Stück*
  • WH76415200Z

    Zubehör Kanaleinbau: Blinddeckel HMS Set à 100 Stück / Weiss

     261.00 CHF  / Stück*
  • WH76415205Z

    Zubehör Kanaleinbau: Blinddeckel HMS Set à 100 Stück / Schwarz

     298.00 CHF  / Stück*
  • WH405437Z

    Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB

     41.20 CHF  / Stück*
  • WH405438Z

    Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB

     38.45 CHF  / Stück*
  • WH405439Z

    Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB

     38.45 CHF  / Stück*
  • WH405440Z

    Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB

     38.45 CHF  / Stück*
  • WH405485Z

    Zubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB

     34.70 CHF  / Stück*
  • WH405486Z

    Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB

     37.30 CHF  / Stück*
  • WH405487Z

    Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB

     34.70 CHF  / Stück*
  • WH405488Z

    Zubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB

     34.70 CHF  / Stück*
  • WH405489Z

    Zubehör-Einsatz: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB

     34.70 CHF  / Stück*
  • WH405490Z

    Zubehör-Einsatz: AM23 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB

     34.70 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH74300303Z
PDF
Hager RoHS report WH74300303Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH74300303Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH74300303Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH74300303Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH74300303Z

    HMS Basismodul ohne DSL-Dose

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH70295200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, STP, Keystone, 100 Stück
    WH70295200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     805.00 CHF
    / Stück *
     805.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH70295300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, UTP, Keystone, 100 Stück
    WH70295300Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     609.00 CHF
    / Stück *
     609.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH70305200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, STP, Keystone, 100 Stück
    WH70305200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     1’095.00 CHF
    / Stück *
     1’095.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH70305300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A, STP, Keystone, 100 Stück
    WH70305300Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück
    Preis*
     1’261.00 CHF
    / Stück *
     1’261.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH70310300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6a, UTP, weiss
    WH70310300Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss
    Preis*
     10.50 CHF
    / Stück *
     10.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group