UP-Montageset robusto IP55 flach schwarz für 2×Keystone WH65410105C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modularer Steckverbinder 7 Produkte verfügbar -
Zubehör für Kommunikationstechnik 5 Produkte verfügbar -
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar -
Blindabdeckung 2 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite0-0 MHz
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerJa
-
Anzahl der Ausgänge0
-
Mit KlappdeckelJa
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffThermoplast
-
Schutzart IPIP55
-
Einbautiefe17,8 mm
-
AuslassMit Geradeauslass
-
MontageartFür Montage in UP-Gerätedose
-
AnschlussartSonstige
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH65410105C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH65410105C
robusto NUP-Montageset für 2x Keystone-RJ45 / Schrägauslass: IP55 Schwarz
PDF