The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH65141103Q
    AP-Montageset Hager robusto, flach, für Multimedia-Modul
    EAN-Nr.
    7611795470454
    E-nr.
    378 478 033
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion

    AP-Montageset robusto IP55 flach grau für Multimedia-Modul WH65141103Q

    Preis*
     62.50 CHF
    / Stück *
     62.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Montageset robusto IP55 flach grau für Multimedia-Modul

    WH65141103Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar
    • Modu­larer Steck­ver­binder 7 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 5 Produkte verfügbar
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar
    • Blin­dab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • Modu­larer Steck­ver­binder
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Blin­dab­de­ckung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH36960100Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss

       22.05 CHF  / Stück*
    • WH36960105Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Schwarz

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960149Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

       35.25 CHF  / Stück*
    • WH70290200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt

       10.10 CHF  / Stück*
    • WH70290300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt

       7.65 CHF  / Stück*
    • WH70300200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt

       13.70 CHF  / Stück*
    • WH70300300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt

       15.75 CHF  / Stück*
    • WH70310200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss

       10.55 CHF  / Stück*
    • WH70315200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

       872.00 CHF  / Stück*
    • WH70315300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

       839.00 CHF  / Stück*
    • WH70295200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück

       805.00 CHF  / Stück*
    • WH70295300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück

       609.00 CHF  / Stück*
    • WH70305200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück

       1’095.00 CHF  / Stück*
    • WH70305300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück

       1’261.00 CHF  / Stück*
    • WH70310300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss

       10.50 CHF  / Stück*
    • WH76410200Z

      Zubehör: Blinddeckel HMS Weiss

       3.35 CHF  / Stück*
    • WH76410205Z

      Zubehör: Blinddeckel HMS Schwarz

       3.20 CHF  / Stück*
    • WH76415200Z

      Zubehör Kanaleinbau: Blinddeckel HMS Set à 100 Stück / Weiss

       261.00 CHF  / Stück*
    • WH36960600Z

      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 2-Pkt.Befestigung/ Weiss

       20.05 CHF  / Stück*
    • WH36960605Z

      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 2-Pkt.Befestigung/Schwarz

       21.40 CHF  / Stück*
    • WH36960649Z

      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 2-Pkt.Befestigung/Alumin.

       35.05 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Tiefe
      60 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH65141103Q
    PDF
    Hager RoHS Report WH65141103Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH65141103Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH65141103Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH65141103Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH65141103Q

      robusto NAP-Montageset komplett für Multimediamodule/Flachauslass: IP55 Grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH65141100A - UP-Montageset robusto IP55 flach weiss für Multimedia-Modul für Kombination
      WH65141100A
      robusto Montageset für MM-Module/Flachauslass: IP55-Front für Kombination Weiss
      Preis*
       33.55 CHF
      / Stück *
       33.55 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH65141100Q - AP-Montageset robusto IP55 flach weiss für Multimedia-Modul
      WH65141100Q
      robusto NAP-Montageset komplett für Multimediamodule/Flachauslass: IP55 Weiss
      Preis*
       58.80 CHF
      / Stück *
       58.80 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH65141103A - UP-Montageset robusto IP55 flach grau für Multimedia-Modul für Kombination
      WH65141103A
      robusto Montageset für MM-Module/Flachauslass: Front für Kombination Grau
      Preis*
       36.00 CHF
      / Stück *
       36.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH65141105A - UP-Montageset robusto IP55 flach schwarz für Multimedia-Modul für Kombination
      WH65141105A
      robusto Montageset für MM-Module/Flachauslass: IP55-Front für Kombinat. Schwarz
      Preis*
       36.00 CHF
      / Stück *
       36.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH65141105Q - AP-Montageset robusto IP55 flach schwarz für Multimedia-Modul
      WH65141105Q
      robusto NAP-Montageset komplett für Multimediamodule/Flachauslass: IP55 Schwarz
      Preis*
       62.50 CHF
      / Stück *
       62.50 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group