UP-Steckdose robusto 2×Typ 13 weiss ohne Klappdeckel für Kombination WH36622300A
EAN-Nr.
7611795468925
E-nr.
643 021 403
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
46.40 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar
-
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 6 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Nennspannung250 V
-
Nennspannung250 - 250 V
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP21
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27 mm
-
Einbautiefe17 mm
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe44 mm
Werkstoff
-
FarbeSignalweiss
-
RAL Nummer9003
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module2
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
Zugehörige Serienrobusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com