robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss WH36580300A
EAN-Nr.
7611795467485
E-nr.
643 030 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
34.90 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar
-
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP21
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe17 mm
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe48 mm
Werkstoff
-
FarbeSignalweiss
-
RAL Nummer9003
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose
Kapazität
-
Anzahl Module1
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
-
Zugehörige Serienrobusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com