EB-Steckdose Typ 15/25 Hager, Technofil WH228921K
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Steckdose 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 193 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe77 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Kabellänge0,45 m
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 15, Schweizer Norm Typ 25
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckJa
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH228921K
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH228921K
Kanaleinbau: T15/25 mit Flachkabeldose Technofil
PDF