EB-Steckdose Typ 15/25 Hager, Rundkabel-Adapter WH228927K
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 191 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe77 mm
-
Mit KlappdeckelNein
-
Anzahl Module1
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH228927K
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH228927K
Kanaleinbau: T15/25 mit Rundkabeldose
PDF