UP-Potentiometer kallysto 1…10V Bauart B weiss WH20400200B
EAN-Nr.
7611919429207
E-nr.
548 443 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
92.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 2 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
WerkstoffDuroplast
Abmessungen
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe49,50 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com