UP-Schlüsseltaster kallysto B NOT-AUS beige WH20390307B
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 175 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Breite77 mm
-
Höhe77 mm
-
Tiefe75 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Anzahl Öffnerkontakte1
-
Anzahl Schliesserkontakte1
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeBeige
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20390307B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20390307B
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Beige
PDF