The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-ES1
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.1 3-polig, Ersatzteil S-ES1

EAN-Nr.
7611919139991
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 67.60 CHF
/ Stück *
 67.60 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schaltdeckel SILAS komplett Gr.1 3-polig, Ersatzteil

S-ES1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 8 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT150

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     354.00 CHF  / Stück*
  • LT153

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Schraubanschluss M10

     482.00 CHF  / Stück*
  • LT152

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10

     482.00 CHF  / Stück*
  • S1

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN1 250A mit Schraubanschluss M10

     244.00 CHF  / Stück*
  • S1R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr.DIN1 250A mit Rahmenklemme rm, sm, se 150 mm²

     244.00 CHF  / Stück*
  • SR1

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH1/60mm, 250A, Schraubanschluss M10

     332.00 CHF  / Stück*
  • SR1R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH1/60mm, 250A, Rahmenklemme 150mm²

     332.00 CHF  / Stück*
  • SR1ZA

    Sicherungslastrennschalter SILAS NH1/60mm zusätzlichem Kabelabgang oben M10

     356.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-ES1
PDF
Hager RoHS report S-ES1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-ES1 | Hager Schweiz

    Produktbild S-ES1

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-ES1 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-ES1

    Schaltdeckel SILAS komplett Gr.1 3-polig, Ersatzteil

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18

    PDF
    314,12 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group