Aussenstation AUDIO, 12 WE 2Draht Edelstahl, one, 133,5 x 422 x 2 mm REQ012X
EAN-Nr.
3599430011832
E-nr.
964 764 039
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 1’010.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Audio Aussensprechstelle für 12 WE 2Draht
Edelstahl matt elcom.one, 133.5 x 422 x 2 mm
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartAufputz oder Unterputz
Funktion
-
Sicherheits-FunktionenMithörsperre
Kompatibilität
-
Für Beschriftungsband12 mm
Kontrollen und Indikatoren
-
RuftasterRuftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar ; Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung
-
Ruftaster-Schließzeitmax. 3 s
-
Anzahl der Klingeltasten12
-
Betriebs-FunktionenTüröffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar
Spannung
-
Schaltspannung Türöffnerkontaktmax. 24 V
Strom
-
Schaltstrom Türöffnerkontaktmax. 1 A
Abmessungen
-
Tiefe25 mm
-
Einbautiefe22.5 mm
-
Putzausgleich17 mm
-
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)133.5 x 422 x 2 mm
-
Abmessungen Namensschild (B x H)75.5 x 14.5 mm
-
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)72.4 x 12 mm
-
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T)72.4 x 12 x 0.14 mm
-
Höhe422 mm
-
Stärke Namensschild-Einlagemax. 0.5 mm
-
Breite133.5 mm
-
Materialstärke Edelstahl2 mm
Werkstoff
-
DesignlinienfarbeEdelstahl
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffEdelstahl
-
Oberflächematt
-
Material / OberflächeEdelstahl-Oberfläche quer gebürstet
LED Steuerung
-
Betriebsspannung LED12 V AC
-
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul45 mA
Montage
-
Einbau in Gehäuse AP/UP Größe5
-
Montageartfür senkrechte Montage
Kabel
-
Leiter Ø0.5…1.4 mm
Zubehör
-
Werkzeugmit Öffnungswerkzeug
Ausstattung
-
Türöffner Entriegelungszeit1…10 s
-
FrontblendeFrontplatte mit nicht sichtbarer Öffnungsmechanik und Sicherungsseil
Bedienung
-
Systemtechnologie2Draht
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-20…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30…80 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 % (ohne Betauung)
Hinweis
-
HinweistextAchtung! Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung, starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund ausrichten.
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild REQ012X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für REQ012X
PDF2 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für REQ012X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com