Verteiler/Abzweiger 1 fach REG 2Draht RED611X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Montage aufDIN Schiene
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionVerteilen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RED611X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für RED61XX-RED62XX - VIDEO-Verteiler 2Draht (FR 2015-08)
Montageanleitung fr-FR 2020-01-01
PDF1,03 MBBedienungs- und Montageanleitung für RED61XX-RED62XX - VIDEO-Verteiler 2Draht (IT 2015-08)
Montageanleitung it-IT 2016-02-04
PDF189,40 kBBedienungs- und Montageanleitung für RED61xx, RED62XX - VIDEO-Verteiler 2Draht (DE, Stand: 08.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1007,30 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF199,50 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com