EAN-Nr.
3599430011030
E-nr.
964 993 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 384.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Reihen­einbau
Funk­tion
  • Sicher­heits­-­Funk­ti­onen
    Mithör­sperre ; Anrufe an Tür abweisen ; Aufruf des Sprach­menüs mit konfi­gu­rier­barer PIN-­Ab­frage einstellbar
  • Sonder­funk­ti­onen
    Türfil­ter-­Funk­tion für Zuord­nung Inter­face zu bestimmter Tür ; 8 indi­vi­duell konfi­gu­rier­bare Sprachan­sagen zur Türun­ter­schei­dung ; indi­vi­duell konfi­gu­rier­bare Rufart-, Hinweis- und Systeman­sagen ; Rufva­ri­a­nten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar ; Rufva­ri­a­n­ten-Um­schal­tung per Sprach­menü, Displayein­gabe oder PC-Soft­ware ; Intern­rufe zu i2-Bus Innen­sta­ti­onen
  • System-­Funk­ti­onen
    Anschal­tung an analoger Tele­fon­an­la­gen­-Schnitt­stelle ; Rufva­ri­ante mit 2 mögli­chen Ziel­ruf­num­mern je Teil­nehmer ; bis zu 256 verschie­dene Teil­neh­mer/­Ruf­ziele program­mierbar ; konfi­gu­rier­bare Rufdauer ; auto­ma­ti­sche Gesprächs­ab­schal­tung nach konfi­gu­rierter Zeit ; Paral­lel­be­trieb mit bis zu 2 Innen­sta­ti­onen ; unter­stützt i2BUS Tür-, Intern- oder Etagen­rufe ; inte­grierte Sprachan­sagen zur Unter­schei­dung der Rufart
Ausfüh­rung
  • Konfi­gu­ra­tion
    Gerä­te-­Kon­fi­gu­ra­tion und Daten­si­che­rung über MS Windows PC mit BTI-Term Soft­ware ; Gerä­te-­Kon­fi­gu­ra­tion über inte­griertes zwei­zei­liges Display mittels Micro­taster ; Menü­sprache in Englisch und Deutsch ; Vera­r­beitet Ansa­ge-­So­und­files im WAV-­Format bis 8 Sekunden Länge
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Art der Funk­ti­ons­tasten
    Mikro­taster
  • Funk­ti­ons­tasten
    für Navi­ga­tion in Konfi­gu­ra­ti­ons­menü
  • Anzahl Funk­ti­ons­tasten
    4
  • Schalt- und Steu­er­funk­ti­onen
    Steuern von Gesprächs­an­nahme und Gespräch­s­ende ; Schalten von Türöffner und Licht (Trep­pen­haus­licht-­Zeit­schal­ter) ; Schalten von bis zu 4 Schalt­re­lais ; Schalten von Tür- und Kame­raum­schal­tung ; Direkt­an­wahl und Steuern von bis zu 8 Außen­sta­ti­onen und deren Türöffner ; Steuern der Schalt­funk­ti­onen per MFV-Nach­wahl ; Steu­er­code für Türöff­nung, Gesprächs­an­nahme und Gespräch­s­ende einstellbar
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    17…22 V DC
Strom
  • Strom­auf­nahme Bus (Ruhe)
    10 mA
Abmes­sungen
  • Breite Reihen­ein­bau­gerät (REG)
    6 TE
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    grau
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Gehäuse aus ABS
Kabel
  • Leiter Ø
    0.5…0.8 mm
Einstel­lungen
  • Gesprächs­-Ein­stel­lungen
    Ruf- und Sprech­dauer indi­vi­duell für jede Rufart einstellbar
Liefe­r­um­fang
  • Liefe­r­um­fang
    Modu­lar­an­schluss­kabel RJ11, TAE-A­d­apter und USB-­Kabel im Liefe­r­um­fang enthal­ten.
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    i2Audio
Soft­ware
  • Version der Soft­ware
    V2214
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…60 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    5…40 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 %
Kenn­zeich­nung
  • Produkt­linie
    BTI-200
  • Gerä­te-­Ka­te­gorie
    System­kom­po­nente
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.