Leitungsschutzschalter Hager MCB quickconnect 3P 400V Typ C 13A Icn 6kA 3TE MCS313C
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 product.page.accessories.products-available -
Modulare Phasenschiene 6 product.page.accessories.products-available -
Verriegelungsfunktionen 1 product.page.accessories.products-available -
Hilfsschalterblock 3 product.page.accessories.products-available -
Arbeitsstromauslöser 2 product.page.accessories.products-available -
Unterspannungsauslöser 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Nennstrom13 A
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-16 kA
-
Nennstrom bei -15°C16,11 A
-
Nennstrom bei -10°C15,76 A
-
Nennstrom bei -5°C15,42 A
-
Nennstrom bei 0°C15,07 A
-
Nennstrom bei 5°C14,73 A
-
Nennstrom bei 10°C14,38 A
-
Nennstrom bei 15°C14,04 A
-
Nennstrom bei 20°C13,69 A
-
Nennstrom bei 25°C13,35 A
-
Nennstrom bei 30°C13 A
-
Nennstrom bei 35°C12,59 A
-
Nennstrom bei 40°C12,19 A
-
Nennstrom bei 45°C11,78 A
-
Nennstrom bei 50°C11,37 A
-
Nennstrom bei 55°C10,96 A
-
Nennstrom bei 60°C10,56 A
-
Nennstrom bei 65°C10,15 A
-
Nennstrom bei 70°C9,74 A
-
Ausschaltvermögen Icn bei 400 V AC nach IEC60898-16 kA
-
Polart3P
-
AuslösecharakteristikC
-
Anzahl Module3
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-16 kA
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Gerätequickconnect
-
360° MontagemöglichkeitJa
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei flexiblem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei massivem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Schutzart IPIP20
-
Netzabstand35 mm
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom6,27 W
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Höhe83,40 mm
-
Breite52,50 mm
-
Tiefe70 mm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MCS313C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt MCS313C
Leitungsschutzschalter 3P 6kA C-13A Quick Connect 3M
PDF -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB