- Zubehör
- Sammel- und Phasenschienen
- Mehr sehen
Phasenschiene Hager 3P 3L Gabel 10mm² 63A 210×12mm für LS weiss KD383AC
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom63 A
-
Polanzahl3
-
Polart3P
-
Länge215 mm
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
-
Anzahl Module12
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KD383AC
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KD383AC
Kompakt-Phasenschiene 3-polig, 3L*, 12M
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB