The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör
    • MZS173
    Neutralleitertrenner Hager quickconnect, anschliessbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1.5…2.5 mm², Bemessungsstrom In 20 A, Bemessungsspannung 400 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckklemmanschluss, Anzahl der Klemmstellen 2, Montageart Hutschiene TH35, Farbe blau, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, geeignet für N-Sammelschiene 310 mm, Breite 9 mm
    EAN-Nr.
    3250614312670
    E-nr.
    805 990 104
    VPE
    12 Stück
    Rabattgruppe
    M4
    • Zubehör

    Neutralleitertrenner Hager quickconnect 1.5…2.5mm² 20A 400V 3×10mm Steckklemme MZS173

    Preis*
    CHF 14.50
    / Stück *
    CHF 14.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Neutralleitertrenner Hager quickconnect 1.5…2.5mm² 20A 400V 3×10mm Steckklemme

    MZS173

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 4 mm²
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      9,80 mm
    • Breite
      9 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzein­heiten von 17,5 mm
      1
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Hager REACH declaration MZS173
    PDF
    Hager RoHS Report MZS173
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MZS173 | Hager Schweiz

      Produktbild MZS173

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZS173 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MZS173

      SSK Neutralleitertrenner 20A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,89 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSRK - Klemme Hager 240mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      Preis*
      CHF 54.10
      / Set *
      CHF 54.10
      / Set *
    • 2
      LVZVSE - Einlegeklemme V Hager 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZVSE
      V-Klemme für fv+/LV NH1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss abnehmbar, 3stk
      Preis*
      CHF 58.30
      / Set *
      CHF 58.30
      / Set *
    • 3
      LVZVA - Klemme V Hager Aluminium 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3
      LVZVA
      V-Klemme Aluminium für Schaltleisten fv+/LV, NH1-3, re/se/rm/sm bis 300mm², 3Stk
      Preis*
      CHF 45.80
      / Set *
      CHF 45.80
      / Set *
    • 4
      LVZVS - Klemme V Hager 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZVS
      V-Klemme, fv+/LV 1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar, 3stk
      Preis*
      CHF 49.95
      / Set *
      CHF 49.95
      / Set *
    • 5
      LZ151 - Prismenanschluss Hager 150mm² zu weber.silas DIN1 3 Stück
      LZ151
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu/Al-Leiter 70-150mm², 3 St.
      Preis*
      CHF 92.60
      / Stück *
      CHF 92.60
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group