Klemme V Hager 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt LVZVS
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
SicherungsgrösseNH1-NH3
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)50 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)50 - 300 mm²
-
Anschluss-/SteckertypV-Anschlussklemme
-
Höhe33 mm
-
Breite38 mm
-
Tiefe33 mm
-
Nominales Drehmoment25 - 25 Nm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZVS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVZVS
V-Klemme, fv+/LV 1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar, 3stk
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF255,52 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF256,28 kB