Klemme V Hager Aluminium 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 LVZVA
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
SicherungsgrösseNH1-NH3
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter25 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)25 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)35 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)25 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)25 - 300 mm²
-
Anschluss-/SteckertypV-Anschlussklemme
-
Höhe50,50 mm
-
Breite23 mm
-
Tiefe36,60 mm
-
Nominales Drehmoment30 - 30 Nm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZVA
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVZVA
V-Klemme Aluminium für Schaltleisten fv+/LV, NH1-3, re/se/rm/sm bis 300mm², 3Stk
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF255,52 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF256,28 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF268,09 kB