The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör
    • MZ221
    Hilfskontaktblock Hager
    EAN-Nr.
    3250614560002
    E-nr.
    531 490 300
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    N2
    • Zubehör

    Hilfskontaktblock Hager 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC MZ221

    Preis*
    CHF 27.05
    / Stück *
    CHF 27.05
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfskontaktblock Hager 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

    MZ221

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0,50
    Anschluss
    • Kontaktart
      1Ö+1S
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      12 - 48 V
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      12000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      6000
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,10 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      9,50 mm
    • Tiefe
      40 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Umschalter
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration MZ221
    PDF
    Hager RoHS Report MZ221
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MZ221 | Hager Schweiz

      Produktbild MZ221

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZ221 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MZ221

      Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZVS - Klemme V Hager 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZVS
      V-Klemme, fv+/LV 1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar, 3stk
      Preis*
      CHF 49.95
      / Set *
      CHF 49.95
      / Set *
    • 2
      LVZVSE - Einlegeklemme V Hager 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZVSE
      V-Klemme für fv+/LV NH1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss abnehmbar, 3stk
      Preis*
      CHF 58.30
      / Set *
      CHF 58.30
      / Set *
    • 3
      LVZVA - Klemme V Hager Aluminium 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3
      LVZVA
      V-Klemme Aluminium für Schaltleisten fv+/LV, NH1-3, re/se/rm/sm bis 300mm², 3Stk
      Preis*
      CHF 45.80
      / Set *
      CHF 45.80
      / Set *
    • 4
      LVZSRK - Klemme Hager 240mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      Preis*
      CHF 54.10
      / Set *
      CHF 54.10
      / Set *
    • 5
      LZ153 - Prismenanschluss Hager 300mm² zu weber.silas DIN3 3 Stück
      LZ153
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis*
      CHF 120.00
      / Stück *
      CHF 120.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group