The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör
    • MZN110
    Klemmenabdeckung Hager IP2X, 1 Modul
    EAN-Nr.
    3250614319907
    E-nr.
    805 996 024
    VPE
    50 Stück
    Rabattgruppe
    M4
    • Zubehör

    Klemmenabdeckung Hager IP2X 1 Modul MZN110

    Preis*
    CHF 3.25
    / Stück *
    CHF 3.25
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenabdeckung Hager IP2X 1 Modul

    MZN110

    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MZN110 | Hager Schweiz

      Produktbild MZN110

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZN110 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MZN110

      Untere Klemmenabdeckung IP2X für LS-Schalter

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSRK - Klemme Hager 240mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      Preis*
      CHF 54.10
      / Set *
      CHF 54.10
      / Set *
    • 2
      LVZVSE - Einlegeklemme V Hager 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZVSE
      V-Klemme für fv+/LV NH1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss abnehmbar, 3stk
      Preis*
      CHF 58.30
      / Set *
      CHF 58.30
      / Set *
    • 3
      LVZVA - Klemme V Hager Aluminium 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3
      LVZVA
      V-Klemme Aluminium für Schaltleisten fv+/LV, NH1-3, re/se/rm/sm bis 300mm², 3Stk
      Preis*
      CHF 45.80
      / Set *
      CHF 45.80
      / Set *
    • 4
      AZ002 - Klemmenabdeckung Hager zu FI/LS
      AZ002
      1 Satz von 2Klemmenabdeckung plombierbar grau FI-LS 2M
      Preis*
      CHF 2.15
      / Stück *
      CHF 2.15
      / Stück *
    • 5
      LVZVS - Klemme V Hager 300mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZVS
      V-Klemme, fv+/LV 1-3, Stahl, Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar, 3stk
      Preis*
      CHF 49.95
      / Set *
      CHF 49.95
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group