Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Standardschrank IP55 1200x1800x500 7035 • M-RG1205018S | Hager

Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 1200x1800x500 RAL7035 M-RG1205018S

EAN-Nr.
7611919391603
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 1’451.00 CHF
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (145)
    • Monta­ge­zu­behör 5 Produkte verfügbar
    • Profil 15 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 26 Produkte verfügbar
    • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Venti­lator für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 6 Produkte verfügbar

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1800 mm
    • Breite
      1200 mm
    • Tiefe
      500 mm
    Normen
    • EMV Ausfüh­rung
      Nein
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Anreihbar
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Glanz­grad
      Matt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.