The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-TP18-10
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Türprofil für Höhe 1800mm (10 Stück) MES-TP18-10

EAN-Nr.
7611919062176
VPE
1 Set
Rabattgruppe
42
Preis*
 226.00 CHF
/ Set *
 226.00 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Türprofil für Höhe 1800mm (10 Stück)

MES-TP18-10

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Profil 14 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 340 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Profil
  • Monta­ge­zu­behör
  • MES-TS175

    Türsteg für Breite 300mm Länge 175mm (10 Stück)

     44.50 CHF  / Set*
  • MES-TS225

    Türsteg für Breite 350mm Länge 225mm (10 Stück)

     48.50 CHF  / Set*
  • MES-TS275

    Türsteg für Breite 400mm Länge 275mm (10 Stück)

     52.30 CHF  / Set*
  • MES-TS375

    Türsteg für Breite 500mm Länge 375mm (10 Stück)

     57.90 CHF  / Set*
  • MES-TS425

    Türsteg für Breite 550mm Länge 425mm (10 Stück)

     59.10 CHF  / Set*
  • MES-TS475

    Türsteg für Breite 600mm Länge 475mm (10 Stück)

     71.90 CHF  / Set*
  • MES-TS525

    Türsteg für Breite 650mm Länge 525mm (10 Stück)

     75.60 CHF  / Set*
  • MES-TS550

    Türsteg für Breite 675mm Länge 550mm (10 Stück)

     73.30 CHF  / Set*
  • MES-TS575

    Türsteg für Breite 700mm Länge 575mm (10 Stück)

     81.20 CHF  / Set*
  • MES-TS625

    Türsteg für Breite 750mm Länge 625mm (10 Stück)

     81.30 CHF  / Set*
  • MES-TS675

    Türsteg für Breite 800mm Länge 675mm (10 Stück)

     88.10 CHF  / Set*
  • MES-TS725

    Türsteg für Breite 850mm Länge 725mm (10 Stück)

     86.60 CHF  / Set*
  • MES-TS775

    Türsteg für Breite 900mm Länge 775mm (10 Stück)

     93.50 CHF  / Set*
  • MES-TS875

    Türsteg für Breite 1000mm Länge 875mm (10 Stück)

     108.50 CHF  / Set*
  • MES-WTP

    Winkel zu Türprofil

     28.90 CHF  / Set*

Passend zu

  • M-R1003018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x300 lackiert

     366.00 CHF  / Stück*
  • M-R1003018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x300 RAL7035

     892.00 CHF  / Stück*
  • M-R1004018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x400 lackiert

     366.00 CHF  / Stück*
  • M-R1004018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x400 RAL7035

     953.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x500 lackiert

     375.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x500 RAL7035

     966.00 CHF  / Stück*
  • M-R1006018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x600 lackiert

     381.00 CHF  / Stück*
  • M-R1006018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x600 RAL7035

     977.00 CHF  / Stück*
  • M-R1008018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x800 lackiert

     385.00 CHF  / Stück*
  • M-R1008018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x800 RAL7035

     959.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x300 lackiert

     405.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x300 RAL7035

     1’109.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x400 lackiert

     413.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x400 RAL7035

     1’181.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x500 lackiert

     421.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x500 RAL7035

     1’194.00 CHF  / Stück*
  • M-R1106018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x600 lackiert

     428.00 CHF  / Stück*
  • M-R1106018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x600 RAL7035

     1’156.00 CHF  / Stück*
  • M-R1108018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x800 lackiert

     447.00 CHF  / Stück*
  • M-R1108018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x800 RAL7035

     1’181.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    1598 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    20 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration MES-TP18-10
PDF
Hager RoHS Report MES-TP18-10
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-TP18-10 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-TP18-10

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-TP18-10 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-TP18-10

    Türprofil für Höhe 1800mm (10 Stück)

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.55 CHF
    / Stück *
     3.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group