The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-UP50
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Universalprofil für Tiefe 500mm MES-UP50

EAN-Nr.
7611919117487
VPE
1 Paar
Rabattgruppe
42
Preis*
 39.15 CHF
/ Paar *
 39.15 CHF
/ Paar *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Universalprofil für Tiefe 500mm

MES-UP50

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Profil 3 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 223 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Profil
  • MES-WP18

    Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 1800mm Profillänge 1645mm

     21.55 CHF  / Set*
  • MES-WP20

    Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2000mm Profillänge 1845mm

     22.95 CHF  / Set*
  • MES-WP22

    Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2200mm Profillänge 2045mm

     24.30 CHF  / Set*

Passend zu

  • M-R1005018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x500 lackiert

     375.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x500 RAL7035

     966.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005020

    Standardschrank-plus IP40 1000x2000x500 lackiert

     399.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x500 RAL7035

     902.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x500 RAL7035

     993.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005022

    Standardschrank-plus IP40 1000x2200x500 lackiert

     428.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x500 RAL7035

     1’029.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x500 lackiert

     421.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x500 RAL7035

     1’194.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105020

    Standardschrank-plus IP40 1100x2000x500 lackiert

     449.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x500 RAL7035

     1’080.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x500 RAL7035

     1’173.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105022

    Standardschrank-plus IP40 1100x2200x500 lackiert

     474.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2200x500 RAL7035

     1’214.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205018

    Standardschrank-plus IP40 1200x1800x500 lackiert

     428.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x1800x500 RAL7035

     1’255.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205020

    Standardschrank-plus IP40 1200x2000x500 lackiert

     459.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1200x2000x500 RAL7035

     1’136.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x2000x500 RAL7035

     1’233.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205022

    Standardschrank-plus IP40 1200x2200x500 lackiert

     487.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    23 mm
  • Tiefe
    396 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration MES-UP50
PDF
Hager RoHS Report MES-UP50
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-UP50 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-UP50

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-UP50 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-UP50

    Universalprofil für Tiefe 500mm

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.55 CHF
    / Stück *
     3.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group