The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-TP18-2
    EAN-Nr.
    7611919062169
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Türprofil für Höhe 1800mm (2 Stück) MES-TP18-2

    Preis*
    CHF 37.95
    / Set *
    CHF 37.95
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Türprofil für Höhe 1800mm (2 Stück)

    MES-TP18-2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Profil 15 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 340 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Profil
    • Monta­ge­zu­behör
    • MES-TSP175

      Türsteg für Breite 300mm Länge 175mm (2 Stück)

      CHF 16.85  / Paar*
    • MES-TSP225

      Türsteg für Breite 350mm Länge 225mm (2 Stück)

      CHF 16.10  / Paar*
    • MES-TSP275

      Türsteg für Breite 400mm Länge 275mm (2 Stück)

      CHF 16.90  / Paar*
    • MES-TSP325

      Türsteg für Breite 450mm Länge 325mm (2 Stück)

      CHF 16.10  / Paar*
    • MES-TSP375

      Türsteg für Breite 500mm Länge 375mm (2 Stück)

      CHF 18.35  / Paar*
    • MES-TSP425

      Türsteg für Breite 550mm Länge 425mm (2 Stück)

      CHF 19.70  / Paar*
    • MES-TSP475

      Türsteg für Breite 600mm Länge 475mm (2 Stück)

      CHF 19.70  / Paar*
    • MES-TSP525

      Türsteg für Breite 650mm Länge 525mm (2 Stück)

      CHF 19.70  / Paar*
    • MES-TSP550

      Türsteg für Breite 675mm Länge 550mm (2 Stück)

      CHF 20.10  / Paar*
    • MES-TSP575

      Türsteg für Breite 700mm Länge 575mm (2 Stück)

      CHF 21.15  / Paar*
    • MES-TSP625

      Türsteg für Breite 750mm Länge 625mm (2 Stück)

      CHF 21.15  / Paar*
    • MES-TSP675

      Türsteg für Breite 800mm Länge 675mm (2 Stück)

      CHF 23.90  / Paar*
    • MES-TSP725

      Türsteg für Breite 850mm Länge 725mm (2 Stück)

      CHF 22.75  / Paar*
    • MES-TSP775

      Türsteg für Breite 900mm Länge 775mm (2 Stück)

      CHF 26.65  / Paar*
    • MES-TSP875

      Türsteg für Breite 1000mm Länge 875mm (2 Stück)

      CHF 30.85  / Paar*
    • MES-WTP

      Winkel zu Türprofil

      CHF 22.15  / Set*

    Passend zu

    • M-R1003018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x300 lackiert

      CHF 355.00  / Stück*
    • M-R1003018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x300 RAL7035

      CHF 864.00  / Stück*
    • M-R1004018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x400 lackiert

      CHF 355.00  / Stück*
    • M-R1004018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x400 RAL7035

      CHF 924.00  / Stück*
    • M-R1005018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x500 lackiert

      CHF 364.00  / Stück*
    • M-R1005018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x500 RAL7035

      CHF 937.00  / Stück*
    • M-R1006018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x600 lackiert

      CHF 370.00  / Stück*
    • M-R1006018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x600 RAL7035

      CHF 947.00  / Stück*
    • M-R1008018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x800 lackiert

      CHF 374.00  / Stück*
    • M-R1008018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x800 RAL7035

      CHF 930.00  / Stück*
    • M-R1103018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x300 lackiert

      CHF 393.00  / Stück*
    • M-R1103018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x300 RAL7035

      CHF 1’076.00  / Stück*
    • M-R1104018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x400 lackiert

      CHF 400.00  / Stück*
    • M-R1104018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x400 RAL7035

      CHF 1’145.00  / Stück*
    • M-R1105018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x500 lackiert

      CHF 408.00  / Stück*
    • M-R1105018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x500 RAL7035

      CHF 1’157.00  / Stück*
    • M-R1106018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x600 lackiert

      CHF 416.00  / Stück*
    • M-R1106018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x600 RAL7035

      CHF 1’121.00  / Stück*
    • M-R1108018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x800 lackiert

      CHF 434.00  / Stück*
    • M-R1108018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x800 RAL7035

      CHF 1’145.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Werk­stoff
      Stahl
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1598 mm
    • Breite
      20 mm
    • Tiefe
      20 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration MES-TP18-2
    PDF
    RoHS report MES-TP18-2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-TP18-2 | Hager Schweiz

      Produktbild MES-TP18-2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-TP18-2 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-TP18-2

      Türprofil für Höhe 1800mm (2 Stück)

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      MES-PM6-200
      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 2
      M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      M-SCHMT
      Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      Preis*
      CHF 43.55
      / Set *
      CHF 43.55
      / Set *
    • 3
      MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      MES-PM8-200
      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 4
      MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      MES-DB3K
      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      Preis*
      CHF 16.10
      / Stück *
      CHF 16.10
      / Stück *
    • 5
      MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      MES-MP8022
      Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      Preis*
      CHF 222.00
      / Stück *
      CHF 222.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group