Schrankleuchte LED T13 600mm für weber.mes, Breite ≥ 900 mm M-SLLED2CH
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 588 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Frequenz50-60 Hz
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Höhe43 mm
-
Breite60 mm
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue210 - 240 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-SLLED2CH
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-SLLED2CH
Schrankleuchte LED T13 600mm für weber.mes, Breite ≥ 900 mm
PDF