Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 400x2000x300 RAL7035 M-R403020L
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Scharnier für Verteilersysteme 10 Produkte verfügbar -
Profil 16 Produkte verfügbar -
Seiten/Rückwand 4 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 9 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 8 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 12 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Scharnier für Verteilersysteme
- Profil
- Seiten/Rückwand
- Montagezubehör
- Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik
- Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Heizelement für Gehäuse
- Thermostat/Hygrostat (Schaltschrank)
- Kabelführung für Gehäuse/Schränke
- Ventilator für Gehäuse
- Montageplatte für Verteilergehäuse
- Schliesssystem
- Schlüssel für Gehäuse/Schränke
- Basis-/Basiselement
- Komponenten für die Tür
- Lackstift
- Oberteil/Dach für Gehäuse
- Internes Montagezubehör
- Komponente für Erdung/Potentialausgleich
- Trennwand für modulares Gehäuse
- Mehrfachsteckdose
- Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Leuchte
- Plantasche
- Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
-
M-SCHMTScharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHUniversalscharnier Einfachtür 120° verzinkt
-
M-SCH180Scharnier 1-türig 180° verzinkt
-
M-SCHMT180Scharnierset 180° für Modultür >4 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1802Scharnierset 180° für Modultür 2 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1803Scharnierset 180° für Modultür 3 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1804Scharnierset 180° für Modultür 4 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT2Scharnierset 120° für Modultür 2 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT3Scharnierset 120° für Modultür 3 Moduleinheiten 1-türig
-
MES-SCHBScharnierbolzen
-
MES-TZST20Tiefenzusatzstütze für Höhe 2000mm
-
MES-UPL2Universalplatte (2 Stück)
-
MES-UPL50Universalplatte (50 Stück)
-
M-ZST20Zusatzstütze einfach IP40 Höhe 2000mm
-
M-ZSTD20Zusatzstütze doppelt IP40 Höhe 2000mm
-
MES-CPB40C-Profil 1-teilig für Breite 400mm
-
MES-CPT30C-Profil 1-teilig für Tiefe 300mm
-
MES-MTP30Mitten-Tiefenprofil Tiefe 300mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten
-
MES-TP20-10Türprofil für Höhe 2000mm (10 Stück)
-
MES-TP20-2Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück)
-
MES-TPR30Tiefenprofil für Tablareinbau im Schrankboden versenkt für Tiefe 300mm
-
MES-TS275Türsteg für Breite 400mm Länge 275mm (10 Stück)
-
MES-TSP275Türsteg für Breite 400mm Länge 275mm (2 Stück)
-
MES-UP30Universalprofil für Tiefe 300mm
-
MES-UPLI30Universalprofil Light für Tiefe 300mm
-
MES-WP20Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2000mm Profillänge 1845mm
-
MES-UWI2Universalwinkel (2 Stück)
-
MES-UWI50Universalwinkel (50 Stück)
-
MES-BW2Montageplatten Mittenbefestigung für mittlere Schranköhe
-
MES-BPHHalter für Berührungsschutzplatte
-
M-GFS-200Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (200 Stück)
-
M-GFS-50Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (50 Stück)
-
MES-BW1Montageset für vorgezogene Einbauposition der Montageplatte
-
MES-HSHülsenschraube M6 Torx X30
-
MES-WTPWinkel zu Türprofil
-
MES-W9020Verbindungswinkel 90° für Höhe 2000mm lackiert
-
MES-BLABlindabdeckung für Lüftermodul verzinkt
-
MES-SOLSI012Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 lackiert
-
MES-SOLSI022Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 lackiert
-
MES-SOLSI011Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 178x88.5 lackiert
-
MES-SOLSI021Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 302x88.5 lackiert
-
M-SBD40Schrankblende IP40 400x50 (BxH) lackiert
-
M-SIP40Schutzwinkel für Breite 400mm lackiert
-
MES-SOLS011Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x62.5 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS012Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS021Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x62.5 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS022Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-B01Bürste IP40 45x174 (HxL)
-
MES-LS02Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS01Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT)
-
MES-LFA04Flansch für Lüfter IP40 298x200 (BxT)
-
MES-LFA02Flansch für Lüfter IP40 174x200 (BxT)
-
MES-LSE04Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LSE02Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS04Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LS03Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT)
-
MES-B03Bürste IP40 45x298 (HxL)
-
MES-2KF01Kunststoffflansch 2mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-2KF03Kunststoffflansch 2mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-4KF01Kunststoffflansch 4mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-4KF03Kunststoffflansch 4mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-AL01Aluflansch 5mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-AL03Aluflansch 5mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-CPSTB40Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 400mm
-
MES-CPSTOB40Kabelabfangschiene C-Profil Stahl Breite 400mm ohne Befestigungsmaterial
-
MES-KSB40Kabelabfangschiene 1-teilig für Breite 400mm
-
MES-KZB40Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 400mm
-
MES-SHVPVSchwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder und Vorhängeschloss plombierbar
-
MES-3K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-4K6VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-AKVAbdeckkappe für Vorreiberöffnung
-
MES-DB3VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-SBVRS200Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 100mm lackiert
-
MES-SBV200Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 200mm lackiert
-
MES-SOB401Front-/Rückblende 400x100 (BxH) lackiert
-
MES-SOB402Front-/Rückblende 400x200 (BxH) lackiert
-
MES-SBVRS100Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 100mm RAL9005
-
MES-RS40301Reihensockel RS seitlich offen 400x100x300 RAL9005
-
MES-RS40302Reihensockel RS seitlich offen 400x200x300 RAL9005
-
MES-SB301Seitenblende Einzelsockel SO 100x300 (HxT) lackiert
-
MES-SB302Seitenblende Einzelsockel SO 200x300 (HxT) lackiert
-
MES-SBRS301Seitenblende Reihensockel RS 100x300 (HxT) RAL9005
-
MES-SBRS302Seitenblende Reihensockel RS 200x300 (HxT) RAL9005
-
MES-SOBA401Front-/Rückblende mit Ausschnitt 400x100 (BxH) lackiert
-
MES-SOBA402Front-/Rückblende mit Ausschnitt 400x200 (BxH) lackiert
-
MES-SOESockeleckstück lose 100mm
-
MES-SOT301Sockeleckstück mit Tiefenverbinder 100x300 (HxT)
-
MES-SOT302Sockeleckstück mit Tiefenverbinder 200x300 (HxT)
-
MES-SVSockelverschraubung M8x50
-
M-BB4030Bodenblech 2-teilig 400x300 (BxT) verzinkt
-
M-BBB4030Bodenblech 2-teilig mit Bürsten 400x300 (BxT) verzinkt
-
M-BBM4030Bodenblech 2-teilig mit Moosgummi 400x300 (BxT) verzinkt
-
M-DBL4030Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 400x300 (BxT) verzinkt
-
M-DBLA4030Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 400x300 (BxT) verzinkt
-
M-DBLUN4030Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 400x300 (BxT)
-
MES-DBD4030Dachrahmen distanziert 400x300 (BxT) lackiert
-
MES-ATF30Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 300mm verzinkt
-
MES-BSMontageset für 19" Befestigung von Einbauten in Fest-/Schwenkrahmen
-
MES-KSBKeyboardschublade 1HE 50x390 (HxT) lackiert
-
MES-SBL2Schublade 19" abschliessbar 2HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SBL3Schublade 19" abschliessbar 3HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SRTB27Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 270mm verzinkt
-
MES-SRTB39Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 390mm verzinkt
-
MES-SRTBA39Tablar 19" Vollauszug Tablartiefe 390mm vorbereitet für T-Griff verzinkt
-
MES-STR30Seitenträger für Tiefe 300mm
-
MES-TB4030Tablar geschlitzt für Konvektion 400x300 (BxT) verzinkt
-
MES-SDCHCH Steckdosenleiste 10xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEDE Steckdosenleiste 9xT15 250V 16A Anschluss 3x1.5mm² L=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHCH Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 10A
-
MES-SDNDEDE Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT15 250V 16A Anschl. 3x1.5mm² L=2m 16A
-
MES-KSSKurzschlussstecker für 3-polig Lüfterausgang von LED-/Schrankleuchten
-
MES-NKNetzkabel 3P 1.5mm² L=4m einseitige Netzanschlussbuchse für LED-/Schrankleuchte
-
MES-VKVerbindungskabel 3-polig 1.5mm² L=1m mit Stecker und Buchse
-
MES-VKSLU05Verbindungskabel 0.5m LED Schrankleuchte
-
MES-VKSLU1Verbindungskabel 1m LED Schrankleuchte
Technische Merkmale
-
Höhe2000 mm
-
Breite400 mm
-
Tiefe300 mm
-
EMV AusführungNein
-
Mit MontageplatteNein
-
MontageartAnreihbar
-
Zusatzgerät anreihbarJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
-
Schutzart IPIP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-R403020L
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-R403020L
Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 400x2000x300 RAL7035
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
M-R1003020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x300 RAL7035Preis*876.00 CHF/ Stück *876.00 CHF/ Stück * -
2
M-R1004020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x400 RAL7035Preis*889.00 CHF/ Stück *889.00 CHF/ Stück * -
3
M-R1005020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x500 RAL7035Preis*902.00 CHF/ Stück *902.00 CHF/ Stück * -
4
M-R1006020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x600 RAL7035Preis*911.00 CHF/ Stück *911.00 CHF/ Stück * -
5
M-R1103020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x300 RAL7035Preis*1’048.00 CHF/ Stück *1’048.00 CHF/ Stück *