The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-SBD40
    EAN-Nr.
    7611919361606
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Schrankblende IP40 400x50 (BxH) lackiert M-SBD40

    Preis*
    CHF 18.75
    / Stück *
    CHF 18.75
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schrankblende IP40 400x50 (BxH) lackiert

    M-SBD40

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      400 mm
    • Tiefe
      45,50 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Stahl
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP41

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-SBD40
    PDF
    RoHS Report M-SBD40
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-SBD40 | Hager Schweiz

      Produktbild M-SBD40

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-SBD40 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-SBD40

      Schrankblende IP40 400x50 (BxH) lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 20.70
      / Stück *
      CHF 20.70
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 22.00
      / Stück *
      CHF 22.00
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 17.10
      / Stück *
      CHF 17.10
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 19.40
      / Stück *
      CHF 19.40
      / Stück *
    • 5
      MES-THW - Thermostat Wechsler 3-polig +5°C - 60°C 10A AC 250V
      MES-THW
      Thermostat Wechsler 3-polig +5°C - 60°C 10A AC 250V
      Preis*
      CHF 74.00
      / Set *
      CHF 74.00
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group