Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Feldtrennwand 2000x300 verzinkt • MES-FT3020 | Hager

Feldtrennwand 2000x300 (HxT) verzinkt MES-FT3020

EAN-Nr.
7611919109765
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 63.40 CHF
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 152 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1904 mm
  • Breite
    13 mm
  • Tiefe
    162 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.