NH00-NR3P-LLB 3 Wandler Kl.0,5 150A auf Steckerleiste nach CH-EICHRECHT LLB155
Preis*
CHF 1’096.00
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Trennschalter mit Sicherungen und Zubehör 6 Produkte verfügbar -
Stromwandler 3 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH00
Architektur
-
Polanzahl3
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B160 A
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment10 - 10 Nm
Belastbarkeit
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom37 W
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 95 mm²
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
Länge590 mm
Spannung
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
Kabel
-
KabeleinführungsstelleSeite
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LLB155
NH00-NR3P-LLB 3 Wandler Kl.0,5 150A auf Steckerleiste nach CH-EICHRECHT
PDF -
Sicherheitsdatenblatt
Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3
Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3
Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Mehr Downloads