Ausgleichsblende Konvektion 700x50 lack. • U-ABKS50 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
  • Zubehör
  • U-ABKS50

Ausgleichsblende mit Konvektion LL/sasil IP30 700x50 lackiert

U-ABKS50

  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Ausgleichsblende mit Konvektion LL/sasil IP30 700x50 lackiert U-ABKS50

EAN-Nr.
7611919369541
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
40
Preis*
37.30 CHF
/ Stück *
 37.30 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    49 mm
  • Breite
    591 mm
  • Tiefe
    20 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
REACH declaration U-ABKS50 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration U-ABKS50 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild U-ABKS50 | Hager Schweiz

    Produktbild U-ABKS50

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrank, Ausgleichsblende mit Konvektion (DE-EN-FR, Stand: 07.2015) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrank, Ausgleichsblende mit Konvektion (DE-EN-FR, Stand: 07.2015)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    406,85 kB
    Bild Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrränke, Ausgleichsblenden mit Konvektionen (DE-EN-FR, Stand: 08.2012) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrränke, Ausgleichsblenden mit Konvektionen (DE-EN-FR, Stand: 08.2012)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    393,85 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung für unimes H | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung für unimes H

    unimes H

    PDF
    77,82 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    1000K1 - Stromwandler für LT NH00-3 1000/5A 5VA Klasse 1
    1000K1
    Stromwandler für LT NH00-3 1000/5A 5VA Klasse 1
    Preis*
     83.20 CHF
    / Stück *
     83.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    300K05G - Stromwandler für LT NH00-3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
    300K05G
    Stromwandler für LT NH00-3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
    Preis*
     127.00 CHF
    / Stück *
     127.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    600K05G - Stromwandler für LT NH00-3 600/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
    600K05G
    Stromwandler für LT NH00-3 600/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
    Preis*
     127.00 CHF
    / Stück *
     127.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LLZ020 - Bausatz Leistenführung für NH00, links+rechts, Modulhöhe 50mm
    LLZ020
    Bausatz Leistenführung für NH00, links+rechts, Modulhöhe 50mm
    Preis*
     31.60 CHF
    / Stück *
     31.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    LLZ021 - Bausatz Leistenführung für NH1, links+rechts, Modulhöhe 75mm
    LLZ021
    Bausatz Leistenführung für NH1, links+rechts, Modulhöhe 75mm
    Preis*
     34.25 CHF
    / Stück *
     34.25 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group