Ausgleichsblende Konvektion 700x100 lac. • U-ABKS100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalt- und Schutz­ge­räte
            • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
            • Zubehör
            • U-ABKS100
            hager placeholder
            hager placeholder

            Ausgleichsblende mit Konvektion LL/sasil IP30 700x100 lackiert

            U-ABKS100

            hager placeholder
            hager placeholder
            • Schalt- und Schutz­ge­räte

            Ausgleichsblende mit Konvektion LL/sasil IP30 700x100 lackiert U-ABKS100

            EAN-Nr.
            7611919369565
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            40
            Preis*
            42.35 CHF
            / Stück *
             42.35 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              99 mm
            • Breite
              591 mm
            • Tiefe
              20 mm
            Werk­stoff
            • Farbe
              Licht­grau
            • RAL Nummer
              7035
            • Werk­stoff
              Stahl
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP30

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
            PDF
            7,60 MB
            REACH declaration U-ABKS100 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration U-ABKS100 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrank, Ausgleichsblende mit Konvektion (DE-EN-FR, Stand: 07.2015) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrank, Ausgleichsblende mit Konvektion (DE-EN-FR, Stand: 07.2015)

              Montageanleitung International 2018-05-16

              PDF
              406,85 kB
              Bild Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrränke, Ausgleichsblenden mit Konvektionen (DE-EN-FR, Stand: 08.2012) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für U-ABKS100, U-S706020, U-SI110604020 - U-S NH-Abgangsschrränke, Ausgleichsblenden mit Konvektionen (DE-EN-FR, Stand: 08.2012)

              Montageanleitung International 2018-05-16

              PDF
              393,85 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung für unimes H | Hager Schweiz

              Konformitätserklärung für unimes H

              unimes H

              PDF
              77,82 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              1000K1 - Stromwandler für LT NH00-3 1000/5A 5VA Klasse 1
              1000K1
              Stromwandler für LT NH00-3 1000/5A 5VA Klasse 1
              Preis*
               83.20 CHF
              / Stück *
               83.20 CHF
              / Stück *
            • 2
              300K05G - Stromwandler für LT NH00-3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
              300K05G
              Stromwandler für LT NH00-3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
              Preis*
               127.00 CHF
              / Stück *
               127.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              600K05G - Stromwandler für LT NH00-3 600/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
              600K05G
              Stromwandler für LT NH00-3 600/5A 2.5VA Klasse 0.5s CH Geeicht
              Preis*
               127.00 CHF
              / Stück *
               127.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              LLZ020 - Bausatz Leistenführung für NH00, links+rechts, Modulhöhe 50mm
              LLZ020
              Bausatz Leistenführung für NH00, links+rechts, Modulhöhe 50mm
              Preis*
               31.60 CHF
              / Stück *
               31.60 CHF
              / Stück *
            • 5
              LLZ021 - Bausatz Leistenführung für NH1, links+rechts, Modulhöhe 75mm
              LLZ021
              Bausatz Leistenführung für NH1, links+rechts, Modulhöhe 75mm
              Preis*
               34.25 CHF
              / Stück *
               34.25 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group