Ausgleichsblende ohne Konvektion für U-SV/U-SI Höhe 100mm lackiert U-AB100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 23 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe99 mm
-
Breite591 mm
-
Tiefe20 mm
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffStahl
-
Schutzart IPIP40
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild U-AB100
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt U-AB100
Ausgleichsblende ohne Konvektion für U-SV/U-SI Höhe 100mm lackiert
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2007-03-19
PDF464,60 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung für unimes H
unimes H
PDF77,82 kB