
Ausgleichsblende ohne Konvektion für U-SV/U-SI Höhe 300mm lackiert U-AB300
EAN-Nr.
7611919258883
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
40
Preis*
48.70 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe299 mm
-
Breite591 mm
-
Tiefe20 mm
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffStahl
Sicherheit
-
Schutzart IPIP40
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung für unimes H
unimes H
PDF77,82 kB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com