Offener Leistungsschalter 1000A 3P 85kA HW4 Festeinbau für TU:Energy HW4S310FE
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 10 Produkte verfügbar -
Schliessspule 10 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 24 Produkte verfügbar -
Hilfs-Schalterstellung 6 Produkte verfügbar -
Bemessungsmodul 12 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom1000 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit12000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Polanzahl3
-
Polart3P3D
-
GerätebauformFesteinbau
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW4S310FE
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HW4S310FE
Offener Leistungsschalter 1000A 3P 85kA HW4 Festeinbau für TU:Energy
PDF -
Bedienungsanleitung
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW4
PDF19,20 MB -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,62 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Produktanhang
Modbus-Kommunikationstabelle
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Modbus-Kommunikation sentinel Energy
PDF6,20 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel Energy
PDF16,25 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2 / HW4 / HW6
PDF32,57 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,52 MB -
Sicherheitsdatenblatt
Leitfaden zur Cybersicherheit
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy HW1, HW2 und HW4
PDF1,08 MB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
h3+/hw+ Türeinbau-Display HTD210H
PDF6,88 MB -
Konformitätserklärung
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF490,11 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-06
PDF315,61 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF472,11 kB