The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • Zubehör hw+
    • HWY952H
    EAN-Nr.
    3250613233143
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    32
    • Zubehör hw+

    Klemmenblock Typ C für (ZSI, OAC) 2*6/3 HWY952H

    Preis*
     12.20 CHF
    / Stück *
     12.20 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenblock Typ C für (ZSI, OAC) 2*6/3

    HWY952H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 492 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • HW1M406FB

      Offener Leistungsschalter 630A 4P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       2’286.00 CHF  / Stück*
    • HW4E420FE

      Offener Leistungsschalter 2000A 4P 66kA HW4 Festeinbau für TU:Energy

       8’261.00 CHF  / Stück*
    • HW1E416FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       5’891.00 CHF  / Stück*
    • HW1E412FB

      Offener Leistungsschalter 1250A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       4’058.00 CHF  / Stück*
    • HW1E410FB

      Offener Leistungsschalter 1000A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       3’658.00 CHF  / Stück*
    • HW1E408FB

      Offener Leistungsschalter 800A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       3’370.00 CHF  / Stück*
    • HW1E406FB

      Offener Leistungsschalter 630A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       2’641.00 CHF  / Stück*
    • HW1M416FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 4P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       5’788.00 CHF  / Stück*
    • HW1M412FB

      Offener Leistungsschalter 1250A 4P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       3’980.00 CHF  / Stück*
    • HW1M410FB

      Offener Leistungsschalter 1000A 4P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       3’588.00 CHF  / Stück*
    • HW1M408FB

      Offener Leistungsschalter 800A 4P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       3’183.00 CHF  / Stück*
    • HW1M306FB

      Offener Leistungsschalter 630A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       1’782.00 CHF  / Stück*
    • HW1E316FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       4’388.00 CHF  / Stück*
    • HW1E312FB

      Offener Leistungsschalter 1250A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       3’055.00 CHF  / Stück*
    • HW1E310FB

      Offener Leistungsschalter 1000A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       2’772.00 CHF  / Stück*
    • HW1E308FB

      Offener Leistungsschalter 800A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       2’584.00 CHF  / Stück*
    • HW1E306FB

      Offener Leistungsschalter 630A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       2’074.00 CHF  / Stück*
    • HW1M316FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       4’313.00 CHF  / Stück*
    • HW1M312FB

      Offener Leistungsschalter 1250A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       2’999.00 CHF  / Stück*
    • HW1M310FB

      Offener Leistungsschalter 1000A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel

       2’693.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration HWY952H
    PDF
    Hager RoHS Report HWY952H
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-11-25
    PDF
    216,26 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWY952H | Hager Schweiz

      Produktbild HWY952H

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HWY952H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HWY952H

      Klemmenblock Typ C für (ZSI, OAC) 2*6/3

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationshandbuch | Hager Schweiz

      Installationshandbuch

      hw+ Offene Leistungsschalter HW1

      PDF
      56,18 MB
      Bild Installationshandbuch | Hager Schweiz

      Installationshandbuch

      hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6

      PDF
      57,64 MB
      Bild Montageanleitung International 2022-11-09 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-11-09

      PDF
      9,27 MB
      Bild Montageanleitung International 2025-06-12 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2025-06-12

      PDF
      15,41 MB
      Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Handbuch

      Bild Technischer Katalog | Hager Schweiz

      Technischer Katalog

      hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      58,02 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      413,59 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HWW664H - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A Meter Plus
    • 2
      HWY145H - U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      HWY145H
      U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      Preis*
       195.00 CHF
      / Stück *
       195.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      HWY151H - U-PWE RC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      HWY151H
      U-PWE RC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      Preis*
       247.00 CHF
      / Stück *
       247.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      HWY140H - U-PWE FC mit Löcher HW1 Festeinbau 3P
      HWY140H
      U-PWE FC mit Löcher HW1 Festeinbau 3P
      Preis*
       180.00 CHF
      / Stück *
       180.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HWW665H - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A Meter Plus
      HWW665H
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A Meter Plus
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group