The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • hw+ Einzel und Nach­rüst­zu­behör
    • HWY228H
    EAN-Nr.
    3250613146016
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    32
    • hw+ Einzel und Nach­rüst­zu­behör

    Kabelsatz 3.0 Meter für mechanische Verriegelung HWY228H

    Preis*
    CHF 131.00
    / Stück *
    CHF 131.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelsatz 3.0 Meter für mechanische Verriegelung

    HWY228H

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      3 m

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-06-24
    PDF
    434,28 kB
    REACH declaration HWY228H
    PDF
    RoHS Report HWY228H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWY228H | Hager Schweiz

      Produktbild HWY228H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HWY228H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HWY228H

      Kabelsatz 3.0 Meter für mechanische Verriegelung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2022-04-13 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-04-13

      PDF
      450,91 kB
      Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HWW733HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A Ultimate
      HWW733HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A Ultimate
    • 2
      HWW730HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2000A Ultimate
      HWW730HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2000A Ultimate
    • 3
      HWW731HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Ultimate
      HWW731HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Ultimate
    • 4
      HWW732HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Ultimate
      HWW732HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Ultimate
    • 5
      HWW473HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A
      HWW473HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group