Motorantrieb zum Spannen der Feder 48V DC HW2/4 (MO) HWX712HSA
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 396 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom4,20 A
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Isolationsspannung Ui450 V
-
Stossspannungsfestigkeit6000 V
-
Steuerspannung DC48 - 48 V
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Mit Auto-Reset FunktionNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HWX712HSA
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HWX712HSA
Motorantrieb zum Spannen der Feder 48V DC HW2/4 (MO)
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB