The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • Zubehör hw+
    • HWY271H
    EAN-Nr.
    3250613183967
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    32
    • Zubehör hw+

    Verriegelung Typ Ronis für Einschubrahmen HW2/4 (CL) HWY271H

    Preis*
     42.85 CHF
    / Stück *
     42.85 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verriegelung Typ Ronis für Einschubrahmen HW2/4 (CL)

    HWY271H

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 336 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • HW2S316DB

      Offener Leistungsschalter 1600A 3P 100kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       6’739.00 CHF  / Stück*
    • HW4E420FE

      Offener Leistungsschalter 2000A 4P 66kA HW4 Festeinbau für TU:Energy

       8’261.00 CHF  / Stück*
    • HW2E316FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 3P 66kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       5’166.00 CHF  / Stück*
    • HW2E320FB

      Offener Leistungsschalter 2000A 3P 66kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       6’486.00 CHF  / Stück*
    • HW2S325DB

      Offener Leistungsschalter 2500A 3P 100kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       10’834.00 CHF  / Stück*
    • HW2E325DB

      Offener Leistungsschalter 2500A 3P 66kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       9’471.00 CHF  / Stück*
    • HW2S320DB

      Offener Leistungsschalter 2000A 3P 100kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       7’004.00 CHF  / Stück*
    • HW2S416FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 4P 100kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       9’151.00 CHF  / Stück*
    • HW2S425DB

      Offener Leistungsschalter 2500A 4P 100kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       15’402.00 CHF  / Stück*
    • HW2E425FB

      Offener Leistungsschalter 2500A 4P 66kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       13’229.00 CHF  / Stück*
    • HW2S320FB

      Offener Leistungsschalter 2000A 3P 100kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       6’970.00 CHF  / Stück*
    • HW2S420FB

      Offener Leistungsschalter 2000A 4P 100kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       10’688.00 CHF  / Stück*
    • HW2E320DB

      Offener Leistungsschalter 2000A 3P 66kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       5’995.00 CHF  / Stück*
    • HW2E420FB

      Offener Leistungsschalter 2000A 4P 66kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       9’236.00 CHF  / Stück*
    • HW2S316FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 3P 100kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       6’701.00 CHF  / Stück*
    • HW2S325FB

      Offener Leistungsschalter 2500A 3P 100kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       10’713.00 CHF  / Stück*
    • HW2E420DB

      Offener Leistungsschalter 2000A 4P 66kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       9’649.00 CHF  / Stück*
    • HW2E416FB

      Offener Leistungsschalter 1600A 4P 66kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

       7’111.00 CHF  / Stück*
    • HW2E416DB

      Offener Leistungsschalter 1600A 4P 66kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       7’311.00 CHF  / Stück*
    • HW2S420DB

      Offener Leistungsschalter 2000A 4P 100kA HW2 Einschubtechnik für TU:sentinel

       11’073.00 CHF  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HWY271H
    PDF
    RoHS Report HWY271H
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-07-16
    PDF
    384,39 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWY271H | Hager Schweiz

      Produktbild HWY271H

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HWY271H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HWY271H

      Verriegelung Typ Ronis für Einschubrahmen HW2/4 (CL)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      413,59 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HWW664H - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A Meter Plus
    • 2
      HWY145H - U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      HWY145H
      U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      Preis*
       195.00 CHF
      / Stück *
       195.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      HWY151H - U-PWE RC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      HWY151H
      U-PWE RC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      Preis*
       247.00 CHF
      / Stück *
       247.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      HWY140H - U-PWE FC mit Löcher HW1 Festeinbau 3P
      HWY140H
      U-PWE FC mit Löcher HW1 Festeinbau 3P
      Preis*
       180.00 CHF
      / Stück *
       180.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HWW665H - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A Meter Plus
      HWW665H
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A Meter Plus
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group