Offener Leistungsschalter 1000A 3P 85kA HW4 Festeinbau für TU:sentinel HW4S310FB
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 10 Produkte verfügbar -
Schliessspule 10 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 24 Produkte verfügbar -
Hilfs-Schalterstellung 6 Produkte verfügbar -
Bemessungsmodul 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom1000 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit12000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Innenwiderstand7 µΩ
-
Polanzahl3
-
GerätebauformFesteinbau
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW4S310FB
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HW4S310FB
Offener Leistungsschalter 1000A 3P 85kA HW4 Festeinbau für TU:sentinel
PDF -
Bedienungsanleitung
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW4
PDF19,20 MB -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,62 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2 / HW4 / HW6
PDF32,57 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel
PDF19,16 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,52 MB -
Konformitätserklärung
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF490,11 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-06
PDF315,61 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF472,11 kB