Kleinverteiler,gamma,APV,13Module,Ausführung Schweiz GD113G
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Leitungsführungskanal 2 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar
-
Seiten/Rückwand 2 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
-
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom63 A
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module13
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe250 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe103 mm
-
Breite in Teilungseinheiten13
-
Anzahl Schranktüren0
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II nur mit Zubehör
-
Stossfestigkeit IKIK05
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypOhne Schloss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GD113G
-
Montageanleitung
6LE007631A
Montageanleitung International 2015-07-13
PDF3,08 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,25 MBBIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,22 MBBIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,21 MBBIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,23 MBBIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,25 MBBIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,23 MBBIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,25 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-07-20
PDF160,31 kBDeclaration of conformity for Series Gamma DBO
Konformitätserklärung International 2023-02-06
PDF217,42 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com