The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • gamma Aufputz­ver­teiler
    • JP014
    Abdeckstreifen Hager JP014, für Kleinverteiler Gamma, zum Verschliessen einer ganzen Reihe eines Verteilers, mit Vorstanzungen in ½ Module, Länge 234 mm, für 13 Module
    EAN-Nr.
    3250613560140
    E-nr.
    822 900 914
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • gamma Aufputz­ver­teiler

    Abdeckstreifen Hager gamma JP014 JP014

    Preis*
    CHF 6.65
    / Stück *
    CHF 6.65
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckstreifen Hager gamma JP014

    JP014

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      234,30 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration JP014
    PDF
    RoHS report JP014
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild JP014 | Hager Schweiz

      Produktbild JP014

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt JP014 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt JP014

      Abdeckstreifen,gamma,13 Modul

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-19

      PDF
      119,19 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-26

      PDF
      166,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      GZ30A - Verbindungsklemmenträger Hager QuickConnect leer für Kleinverteiler gamma
      GZ30A
      Klemmenträger, gamma, für SSK
      Preis*
      CHF 6.35
      / Stück *
      CHF 6.35
      / Stück *
    • 2
      GD113G - AP-Verteiler Hager gamma 1-reihig 13TE IP30 250×250×103mm
      GD113G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 1-reihig, 13M, PE-QC
      Preis*
      CHF 39.55
      / Stück *
      CHF 39.55
      / Stück *
    • 3
      GS313D - Rückwand Hager gamma zu Verteiler GD313G 39M 500×250mm
      GS313D
      Rückwand, gamma, 39Modul, 3-reihig
      Preis*
      CHF 15.60
      / Stück *
      CHF 15.60
      / Stück *
    • 4
      GD213G - AP-Verteiler Hager gamma 2-reihig 13TE IP30 250×375×103mm
      GD213G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, 26M, PE-QC
      Preis*
      CHF 61.60
      / Stück *
      CHF 61.60
      / Stück *
    • 5
      GP313P - Tür Hager gamma 250×500mm weiss für GD313G
      GP313P
      Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler, 39 Module, RAL 9010
      Preis*
      CHF 40.75
      / Stück *
      CHF 40.75
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group