The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • gamma Aufputz­ver­teiler
    • GZ06A
    Plantasche Hager gamma, A5, 215×160 mm, selbstklebend (1 Packung = 10 Taschen transparent, 10 Blätter liniert)
    EAN-Nr.
    3250613060503
    E-nr.
    822 900 624
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • gamma Aufputz­ver­teiler

    Plantasche Hager gamma A5 215×160mm 10 Stück GZ06A

    Preis*
    CHF 52.00
    / Stück *
    CHF 52.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Plantasche Hager gamma A5 215×160mm 10 Stück

    GZ06A

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration GZ06A
    PDF
    Hager RoHS Report GZ06A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GZ06A | Hager Schweiz

      Produktbild GZ06A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GZ06A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt GZ06A

      Plantasche,gamma,transparent, 10 Stück

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      GS313D - Rückwand Hager gamma zu Verteiler GD313G 39M 500×250mm
      GS313D
      Rückwand, gamma, 39Modul, 3-reihig
      Preis*
      CHF 15.60
      / Stück *
      CHF 15.60
      / Stück *
    • 2
      GD213G - AP-Verteiler Hager gamma 2-reihig 13TE IP30 250×375×103mm
      GD213G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, 26M, PE-QC
      Preis*
      CHF 61.60
      / Stück *
      CHF 61.60
      / Stück *
    • 3
      GD113G - AP-Verteiler Hager gamma 1-reihig 13TE IP30 250×250×103mm
      GD113G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 1-reihig, 13M, PE-QC
      Preis*
      CHF 39.55
      / Stück *
      CHF 39.55
      / Stück *
    • 4
      JP014 - Abdeckstreifen Hager gamma JP014
      JP014
      Abdeckstreifen, gamma, 13 Modul
      Preis*
      CHF 6.65
      / Stück *
      CHF 6.65
      / Stück *
    • 5
      GZ30A - Verbindungsklemmenträger Hager QuickConnect leer für Kleinverteiler gamma
      GZ30A
      Klemmenträger, gamma, für SSK
      Preis*
      CHF 6.35
      / Stück *
      CHF 6.35
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group