The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • P032F
    Abdeck-Clip Hager vega
    EAN-Nr.
    4010330661976
    E-nr.
    822 900 694
    VPE
    50 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • gamma Aufputz­ver­teiler
    • mini gamma Aufputz­ver­teiler
    • Mehr sehen

    Abdeck-Clip Hager vega 1 Modul 17.5mm P032F

    Preis*
    CHF 0.65
    / Stück *
    CHF 0.65
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeck-Clip Hager vega 1 Modul 17.5mm

    P032F

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand, Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration P032F
    PDF
    RoHS report P032F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild P032F | Hager Schweiz

      Produktbild P032F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt P032F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt P032F

      Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      GP313P - Tür Hager gamma 250×500mm weiss für GD313G
      GP313P
      Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler, 39 Module, RAL 9010
      Preis*
      CHF 40.75
      / Stück *
      CHF 40.75
      / Stück *
    • 2
      GD213G - AP-Verteiler Hager gamma 2-reihig 13TE IP30 250×375×103mm
      GD213G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, 26M, PE-QC
      Preis*
      CHF 61.60
      / Stück *
      CHF 61.60
      / Stück *
    • 3
      GS213D - Rückwand Hager gamma zu Verteiler GD213G 26M 375×250mm
      GS213D
      Rückwand, gamma, 26Modul, 2-reihig
      Preis*
      CHF 13.25
      / Stück *
      CHF 13.25
      / Stück *
    • 4
      GD413G - AP-Verteiler Hager gamma 4-reihig 13TE IP30 250×625×103mm
      GD413G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 4-reihig, 52M, PE-QC
      Preis*
      CHF 117.00
      / Stück *
      CHF 117.00
      / Stück *
    • 5
      GP113P - Tür Hager gamma 250×250mm weiss für GD113G
      GP113P
      Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler 13M, RAL 9010
      Preis*
      CHF 27.50
      / Stück *
      CHF 27.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group